23.05.2023
Zasilacze przemysłowe IP67 z IO-Link
Potęga zdecentralizowanej automatyzacji
Dzięki nowej generacji naszych inteligentnych zasilaczy IP67 otrzymujesz to, co najlepsze: urządzenia 1- i 3-fazowe w wysokich klasach mocy, funkcjonalność IO-Link do monitorowania stanu i zdalnej parametryzacji oraz wiele wyjść. Zasilacze dostępne w wariantach 7/8" i M12.
Zdecentralizowane, elastyczne, wydajne
Nasze zasilacze IP67 zapewniają oszczędność kosztów i miejsca dzięki możliwości zastosowania krótszych przewodów o mniejszym przekroju. Zdecentralizowana instalacja bezpośrednio na obiekcie znacznie zmniejsza koszty planowania, logistyki i okablowania. Interfejs IO-Link umożliwia zdalną parametryzację i monitorowanie stanu.
Zarówno jednofazowe urządzenia 360 W, jak i trójfazowe 600 W oferują ciągły prąd wyjściowy do 12 A na kanał. W trybie power-boost, w krótkim czasie, dostarczają nawet do 40 A na wyjściu, na przykład na potrzeby prądów rozruchowych.
Cechy szczególne
- Obudowa IP65/IP67
- Do 12 A mocy ciągłej na kanał (5 s do 40 A mocy całkowitej)
- Sprawność powyżej 95,6
- Jednostki jednofazowe lub trójfazowe, opcjonalnie w wersji 7/8" lub M12
- 2 wyjścia z 4 kanałami zabezpieczonymi bezpiecznikami (oddzielone UA i US)
- Monitorowanie stanu i zdalna parametryzacja przez IO-Link
Zalety naszych zasilaczy w Twoim procesie produkcyjnym
|
Twój proces |
Zalety |
Cecha produktu |
|
Planowanie |
Wysoki stopień swobody dzięki elastycznej/modułowej produkcji |
System "wszystko w jednym"; stopień ochrony IP65/67 |
|
Zaopatrzenie |
Niskie nakłady administracyjne/logistyczne; minimalna struktura listy części |
Samodzielna praca dzięki inteligentnej dystrybucji zasilania i monitorowaniu |
|
Instalacja |
Niskie nakłady na okablowanie |
Złącza M12 i 7/8" do montażu w terenie |
|
Uruchomienie |
System plug and play |
Standardowa kalibracja producenta |
|
Działanie |
Niskie wytwarzanie ciepła; wyższa dostępność maszyny |
Sprawność > 95,6%; IO-Link; funkcje monitorowania stanu |
|
Konserwacja i wymiana |
Łatwa wymiana, wielokrotnego użytku |
Zdalna parametryzacja |
Doskonałe uzupełnienie naszego portfolio rozwiązań sieciowych
Nasze nowe zasilacze polowe to prawdziwy zastrzyk mocy dla naszych modułów sieciowych. Dzięki wysokiej mocy do 25 A prądu ciągłego i w krótkim czasie (5 sek.)
wzmocnienie do 40 A mocy całkowitej można łatwo i całkowicie zasilić dwa 16 A moduły sieciowe M12-L IO-Link master (np. BNI00EN) lub cztery główne moduły sieciowe IO-Link 9 A 7/8" (np. BNI005H) za pośrednictwem połączenia łańcuchowego.
Oczywiście zasilacze polowe można łączyć również z innymi rozwiązaniami Balluff. Zasilacze mogą więc zasilać napięciem pomocniczym także systemy RFID, kamery czy moduły I/O. Nawet energochłonne elementy wykonawcze, takie jak silniki prądu stałego lub wyspy zaworowe, mogą być zasilane bezpośrednio na obiekcie dzięki funkcji zwiększania mocy. To czyni je idealnymi zasilaczami do zastosowań zdecentralizowanych, szczególnie w systemach na dużą skalę lub w zastosowaniach, w których wymagany jest wysoki stopień elastyczności, na przykład w modułowych koncepcjach produkcyjnych i produkcja płynów. Oprócz wszystkich aplikacji IO-Link, które idą w parze ze zdecentralizowaną automatyką, te zasilacze są również odpowiednie szczególnie do zastosowań logistycznych, technologii przenośników, gniazd produkcyjnych oraz zastosowań w sektorach motoryzacyjnym i robotyki.
- Maks. moc wyjściowa
- 360 W
- Output voltage
- 24 - 28 V DC
- Wyjściowy prąd znamionowy
- 15 A
- Napięcie wejściowe
- 85...264 V AC
- Przyłącze (napięcie zasilania IN)
- 7/8"-Męski, 3-stykowe
- Przyłącze (napięcie zasilania OUT)
- 7/8"x2-Żeński
- Temperatura otoczenia
- -25...70 °C
- Stopień ochrony
- IP67/IP65
- Wymiary
- 181 x 59 x 183 mm
- Szczegóły instalacji
- Montaż
- Materiał obudowy
-
Aluminium
PET - Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Maks. moc wyjściowa
- 600 W
- Output voltage
- 24 - 28 V DC
- Wyjściowy prąd znamionowy
- 25 A
- Napięcie wejściowe
- 323...552 V AC
- Przyłącze (napięcie zasilania IN)
- 7/8"-Męski, 4-stykowe
- Przyłącze (napięcie zasilania OUT)
- 7/8"x2-Żeński
- Temperatura otoczenia
- -25...70 °C
- Stopień ochrony
- IP67/IP65
- Wymiary
- 181 x 59 x 183 mm
- Szczegóły instalacji
- Montaż
- Materiał obudowy
-
Aluminium
PET - Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Maks. moc wyjściowa
- 600 W
- Output voltage
- 24 - 28 V DC
- Wyjściowy prąd znamionowy
- 25 A
- Napięcie wejściowe
- 323...552 V AC
- Przyłącze (napięcie zasilania IN)
- M12x1-Męski, 4-stykowe, S-coded-kodowany
- Przyłącze (napięcie zasilania OUT)
- M12x2-Żeński, 5-stykowe, L-coded-kodowany
- Temperatura otoczenia
- -25...70 °C
- Stopień ochrony
- IP67/IP65
- Wymiary
- 181 x 59 x 183 mm
- Szczegóły instalacji
- Montaż
- Materiał obudowy
-
Aluminium
PET - Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Maks. moc wyjściowa
- 360 W
- Output voltage
- 24 - 28 V DC
- Wyjściowy prąd znamionowy
- 15 A
- Napięcie wejściowe
- 85...264 V AC
- Przyłącze (napięcie zasilania IN)
- M12x1-Męski, 3-stykowe, S-coded-kodowany
- Przyłącze (napięcie zasilania OUT)
- M12x2-Żeński, 5-stykowe, L-coded-kodowany
- Temperatura otoczenia
- -25...70 °C
- Stopień ochrony
- IP67/IP65
- Wymiary
- 181 x 59 x 183 mm
- Szczegóły instalacji
- Montaż
- Materiał obudowy
-
Aluminium
PET - Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Kable połączeniowe
- Przyłącze
- 7/8"-Żeński, prosta, 3-stykowe
- Wyjście przełączające
- antywalentny
- Przewód
- PUR czarny, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
- Liczba żył
- 3
- Przekrój przewodu
- 1.5 mm²
- Temperatura przewodu, stałe ułożenie
- -40...80 °C
- Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
- -20...80 °C
- Napięcie robocze Ub
- 300 VDC / 300 VAC
- Prąd znamionowy (40°C)
- 13.0 A
- Stopień ochrony
- IP67, IP68
- Osłona przewodu, kolor
- czarny
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
cULus
WEEE
Kable połączeniowe
- Przyłącze
- M12x1-Żeński, prosta, 4-stykowe, S-kodowany
- Przewód
- PUR czarny, 10 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
- Liczba żył
- 4
- Przekrój przewodu
- 1.5 mm²
- Temperatura przewodu, stałe ułożenie
- -40...85 °C
- Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
- -20...85 °C
- Napięcie robocze Ub
- 630 VAC
- Prąd znamionowy (40°C)
- 12.0 A
- Stopień ochrony
- IP67, IP65
- Osłona przewodu, kolor
- czarny
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
WEEE
UKCA
cULus
Kable połączeniowe
- Przyłącze 1
- M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, L-kodowany
- Przyłącze 2
- M12x1-Męski, prosta, 5-stykowe, L-kodowany
- Przewód
- PUR szary, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
- Liczba żył
- 5
- Temperatura przewodu, stałe ułożenie
- -40...85 °C
- Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
- -20...85 °C
- Napięcie robocze Ub
- 63 VDC
- Prąd znamionowy (40°C)
- 16 A UL/12 A cUL
- Stopień ochrony
- IP65, IP67/IP65//IP67
- Osłona przewodu, kolor
- szary
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
WEEE
cULus
UKCA
Kable połączeniowe
- Przyłącze 1
- 7/8"-Żeński, prosta, 5-stykowe
- Przyłącze 2
- 7/8"-Męski, prosta, 5-stykowe
- Przewód
- PUR czarny, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
- Liczba żył
- 5
- Temperatura przewodu, stałe ułożenie
- -50...80 °C
- Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
- -20...80 °C
- Napięcie robocze Ub
- 300 VDC / 300 VAC
- Prąd znamionowy (40°C)
- 10.0 A
- Stopień ochrony
- IP67, IP68/IP67, IP68
- Osłona przewodu, kolor
- czarny
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
cULus
WEEE
Downloads
-
Next generation IP67 power supplies – powerhouses of decentralized automation applications