Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

PCI Express

Wysoka przepustowość przesyłu danych bez opóźnień.

W wielu obszarach przetwarzania obrazu, szczególnie w przypadku aplikacji mobilnych jak i przetwarzania brzegowego, wbudowane moduły wizyjne stają się coraz bardziej istotnymi komponentami tych systemów. Odpowiadając na wysokie wymagania stawiane kamerom w takich aplikacjach, w firmie Balluff znajdziesz moduły kamer wyposażone w uniwersalny i bardzo wydajny interfejs komunikacji PCI Express.

Standard PCI Express został wprowadzony w 2003 roku i reguluje połączenie urządzeń peryferyjnych bezpośrednio z chipsetem płyty głównej. Jest to połączenie typu Point-to-Point z maksymalnie 16 liniami, przy czym większa ilość linii oznacza większą dostępną przepustowość.

Dzięki zagwarantowanemu bezpośredniemu dostępowi do pamięci (DMA), czyli niemal pozbawionemu opóźnień przesyłaniu danych do pamięci, możliwe jest wykorzystanie dużej części jej całkowitej przepustowości 20 Gbit/s. To sprawia, że interfejs ten znajduje zastosowanie we wbudowanych systemach wizyjnych wymagających wysokiej rozdzielczość zdjęć, dużej liczby klatek na sekundę i małej odległość między kamerą a jednostką obliczeniową.


Zalety

Kamery z interfejsem PCIe oferują wiele korzyści. Dołączony pakiet SDK Impact Acquire obsługuje szeroką gamę architektur procesorów opartych na układach NVIDIA, ARM i x86. Standardy GenICam GenTL zapewniając kompatybilność z istniejącymi rozwiązaniami i gwarantują bezproblemowe przejście pomiędzy różnymi platformami sprzętowymi. W razie potrzeby jesteśmy w stanie również pomóc w opracowaniu niestandardowych płytek przyłączeniowych.

  • Dostępność
    Interfejs PCI Express znajduje się na każdej płycie głównej, a ich dostępność na płytach systemów wbudowanych wciąż rośnie.

  • Modułowy zestaw konstrukcyjny
    Zestaw N4e umożliwia łączenie szerokiej gamy kamer z różnymi płytami wbudowanymi.

  • Bezpośredni dostęp do pamięci (DMA)
    PCI Express zapewnia praktycznie pozbawiony opóźnień transfer danych bezpośrednio do pamięci.

  • Kompatybilność
    Impact Acquire SDK obsługuje szeroką gamę architektur procesorów.


Nasze produkty

Bazując na interfejsie N4e, oferujemy elastyczną i modułową koncepcję interfejsu z dopasowanymi elementami wbudowanych systemów wizyjnych. Oznacza to, że z szerokiej gamy opcji można indywidualnie zmontować komponenty odpowiednie dla danego projektu, sytuacji instalacyjnej i połączenia z komputerem.


Masz pytania? Chętnie pomożemy!