Kamery PCI Express
Kamery przemysłowe
Dostępne w:
2 Wersje
Nasza najnowocześniejsza gama kamer PCI Express została specjalnie zaprojektowana, aby spełnić szczególnie wysokie wymagania w zakresie przetwarzania obrazu.
Dzięki wykorzystaniu niezależnego od platformy interfejsu PCI Express, ta rodzina kamer oferuje szczególnie wysokie prędkości transferu. Za pośrednictwem dodatkowych interfejsów, gwarantowany jest prawie wolny od opóźnień transfer danych obrazu bezpośrednio do pamięci (DMA - Direct Memory Access). Umożliwia to zastosowanie w aplikacjach wymagających szczególnie wysokiej wydajności przy jednoczesnym zachowaniu niskich kosztów systemu.
Kamery są wyposażone w najnowsze sensory z globalną migawką, które zapewniają wysoką jakość obrazu przy małym rozmiarze piksela i dużej szybkości transferu.
Nasze oprogramowanie obsługuje szeroką gamę architektur procesorów, zapewnia kompatybilność i gwarantuje płynne przełączanie między różnymi platformami sprzętowymi. Dla poszczególnych platform komputerowych dostępne są adaptery lub karty plug-in.
Cechy i korzyści:
- wysoka szybkość transmisji danych do 1600 MB/s
- doskonała jakość obrazu dzięki wysokiej jakości sensorom o rozdzielczości do 24,6 Mega Pikseli
- przesyłanie danych obrazu bez opóźnień
- niezależność od oprogramowania hosta dzięki standardowemu interfejsowi
- Obsługa szerokiej gamy architektur procesorów opartych na architekturze NVIDIA, ARM i x86
2 Wersje
|
Kod zamówienia
|
Długość fali (tekst) | Rozdzielczość obrazu | Chip czujnika | Interfejs | Przyłącze 1, typ | Stopień ochrony | Wejścia cyfrowe | Wyjścia cyfrowe | Dopuszczenie / Zgodność | Cechy dodatkowe | Działania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIS | 1.6 - 24.6 MP | Sony IMX Series | PCIe | Hirose DF40GB(3.0)-70DS-0.4V | IP30 | 4x PNP | 4x PNP | CE, UKCA, WEEE | |||
| VIS | 1.6 - 24.6 MP | Sony IMX Series | PCIe | OCuLink | IP30 |
2x PNP izolowane optycznie PNP |
2x PNP izolowane optycznie PNP |
CE, WEEE, UKCA |
Edytuj kolumny
Proszę wybrać, które kolumny mają być wyświetlane.