Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Co to jest IO-Link?

Technologia IO-Link wyjaśniona w prosty i przejrzysty sposób

IO-Link to zaawansowany standard komunikacyjny (oparty na normie IEC 61131-9) do tworzenia inteligentnych rozwiązań dla automatyki przemysłowej. Cyfrowy interfejs jest niezależnym od magistrali polowej połączeniem punkt-punkt i pierwszą globalnie znormalizowaną technologią IO, która komunikuje się od sterownika do najniższego poziomu automatyzacji i integruje czujniki i siłowniki na poziomie magistrali polowej.

Dlaczego IO-Link?

Wraz ze wzrostem poziomu automatyzacji wzrosło zapotrzebowanie na inteligentne urządzenia obiektowe. Pojawiła się mnogość interfejsów o różnych właściwościach mechanicznych i elektrycznych. Z czasem wzrosła presja na standaryzację. Dzięki IO-Link konsorcjum kilku firm opracowało realne rozwiązanie. Podobnie jak USB w świecie komputerów PC, IO-Link w automatyce prowadzi do znacznego uproszczenia instalacji przy jednoczesnym rozszerzeniu możliwości diagnostyki i parametryzacji.

Przed wprowadzeniem IO-Link, sterownik mógł komunikować się tylko z urządzeniami fieldbus. Komunikacja z czujnikami/siłownikami nie była możliwa. Dopiero IO-Link umożliwia komunikację z czujnikami i elementami wykonawczymi. Teraz urządzenia mogą być parametryzowane centralnie, informacje diagnostyczne mogą być przesyłane z urządzenia do sterownika, a dane procesowe mogą być wymieniane cyfrowo z wysoką jakością sygnału.

Konsorcjum IO-Link wiodących producentów automatyki, założona w 2006 roku, reklamuje IO-Link jako "USE":

  • universal - IO-Link jest międzynarodowym standardem (IEC 61131-9)
  • smart - IO-Link umożliwia diagnostykę i parametryzację urządzeń
  • easy - IO-Link prowadzi do znacznego uproszczenia i redukcji kosztów.

Jakich komponentów systemowych wymaga IO-Link?

  • Kable:Niezależnie od złożoności urządzeń, zawsze można je podłączyć zgodnie z zasadą "plug-and-play" za pomocą tego samego prostego standardowego kabla 3-żyłowego. Inteligentne czujniki i siłowniki, a także urządzenia binarne i/lub analogowe można podłączyć za pomocą nieekranowanego kabla trzy- lub czterożyłowego. Technologia ta umożliwia wymianę danych procesowych, zdarzeń i usług w najlepszej jakości sygnału. Otwarty standard transportuje również sygnały analogowe bez zakłóceń poprzez digitalizację.

  • IO-Link master:Master IO-Link jest sercem instalacji IO-Link. Inteligentne czujniki i elementy wykonawcze są podłączone do systemu sterowania za pośrednictwem mastera IO-Link. Komunikuje się on z sterownikiem poprzez odpowiednią magistralę polową, oraz – przez IO-Link – z czujnikami/elementami wykonawczymi (pełniąc rolę bramki). Umożliwia to parametryzację i diagnostykę z centralnego miejsca.

  • Czujniki i aktuatory IO-Link:Inteligentne czujniki i aktuatory obsługujące IO-Link są podłączone bezpośrednio do mastera IO-Link za pośrednictwem IO-Link. Umożliwia to prostszą instalację, najlepszą jakość sygnału, parametryzację i diagnostykę.

  • Koncentrator IO-Link:Koncentrator czujników/elementów wykonawczych wymienia sygnały z binarnymi i/lub analogowymi czujnikami i elementami wykonawczymi oraz komunikuje się z masterem IO-Link za pośrednictwem IO-Link. Zadaniem koncentratora IO-Link jest zatem łączenie kilku standardowych sygnałów I/O (takich jak wejścia i wyjścia cyfrowe) i przesyłanie ich do mastera IO-Link za pośrednictwem jednego portu IO-Link.

Jakie są powody przemawiające za IO-Link?

Bezproblemowa komunikacja od czujnika do internetu jest kluczowa dla szybkiej, elastycznej i efektywnej produkcji oraz dla łączności wymaganej przez Przemysł 4.0. Jednocześnie rośnie ilość danych, które muszą być odpowiednio zarządzane. Wymaga to komponentów udostępniających informacje oraz infrastruktury, która przenosi je na wszystkich poziomach. IO-Link oferuje szereg zalet, które czynią go atrakcyjną opcją dla automatyzacji przemysłowej.

Dowiedz się więcej o licznych zaletach IO-Link: Od prostego okablowania i rozszerzonej diagnostyki po elastyczne, modułowe koncepcje sterowania.
Zalety IO-Link

Dowiedz się więcej