Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Detekcja

Rozpoznawanie, wykrywanie i pozycjonowanie obiektów za pomocą czujników

Detekcja

W automatyce istnieje wiele możliwości rozpoznawania, wykrywania i pozycjonowania obiektów. Do wykrywania metali i niemetali, magnesów, substancji stałych i cieczy w sposób bezdotykowy można wykorzystać pola magnetyczne, światło i dźwięk. I to na odległości od 1 mm do 60 m.


Możesz niezawodnie śledzić i kontrolować elementy podczas transportu za pomocą odpowiednich czujników. Nawet w trudnych warunkach . W zależności od wymogów możesz wybrać do tego celu czujnik indukcyjny, optoelektroniczny, pojemnościowy lub ultradźwiękowy.

Czujniki optoelektroniczne i ultradźwiękowe stosowane są zazwyczaj do detekcji obiektów, które są bardziej oddalone (> 50 mm). Czujniki indukcyjne lub pojemnościowe nadają się lepiej do obiektów, które znajdują się w mniejszej odległości od czujnika (< 50 mm).

Technologie czujników

W zależności od zakresu zastosowania można skorzystać z różnych technologii:

  • czujniki indukcyjne do detekcji wszystkich metalowych obiektów w bliskim zasięgu

  • czujniki pojemnościowe do kontroli obecności lub poziomu prawie wszystkich materiałów i cieczy w bliskim zasięgu

  • czujniki optoelektroniczne jako czujniki odbiciowe, czujniki optoelektroniczne refleksyjne lub bariery optoelektroniczne jednokierunkowe do detekcji prawie wszystkich obiektów na większe odległości

  • czujniki ultradźwiękowe do detekcji prawie wszystkich obiektów na większe odległości