Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Konwertery sygnału
Funkcja
Wydłużenie impulsu
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Wejścia cyfrowe
PNP/NPN
Przyłącze
Zaciski śrubowe
Przyłącze czujnika
4-pin
Zalecana alternatywa
BAE002N
Konwertery sygnału
BOS S-T02
Dostępność
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zaprzestano produkcji
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BES 516-IV 2 | BOS S-T02 | |
|
-
Cena katalogowa
|
-
Cena katalogowa
|
|
| Funkcja | Wydłużenie impulsu |
Wzmacniacz przełączający do 400 0mA Timer opóźn. Wł. / Wył. |
|---|---|---|
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Wejścia cyfrowe | PNP/NPN | NPN |
| Przyłącze | Zaciski śrubowe | Łącznik wtykowy, M12x1 |
| Przyłącze czujnika | 4-pin | M12x1-Żeński, 4-stykowe |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne | PBT PA |
| Wymiary | 58 x 90 x 17.5 mm | Ø 20 x 60 mm |
| Temperatura otoczenia | 0...60 °C | 0...60 °C |
| Stopień ochrony | IP20, IP40 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE WEEE |
CE WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD