Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Programatory ręczne RFID LF (70/455 kHz)
Nazwa grupy produktów
LF (70/455 kHz)
Nazwa produktu
Read / write heads
Wymiary
Ø 30 x 97 mm
Kształt anteny
okrągły
Temperatura przechowywania
-20...85 °C
Stwórz swój własny, spersonalizowany system RFID, dostosowany do Twoich potrzeb i obszarów zastosowań.
Zalecana alternatywa
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
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BIS C-852 | BIS C-830-4-011-A | |
|
-
Cena katalogowa
|
604,56 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Nazwa grupy produktów | LF (70/455 kHz) | RFID Mobile Devices |
|---|---|---|
| Nazwa produktu | Read / write heads | - |
| Wymiary | Ø 30 x 97 mm | - |
| Kształt anteny | okrągły | - |
| Temperatura przechowywania | -20...85 °C | - |
| Temperatura otoczenia | 0...70 °C | - |
| Stopień ochrony | IP67 | - |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA FCC (Radio) IC (Radio) cULus WEEE |
| Zasada działania | - | Handheld BIS V-830 series accessories |
| Obsługiwane technologie RFID | - | LF 70/455 kHz (BIS C ) |
| Częstotliwość robocza | - | 70/455 kHz |
| Interfejs 1 | - | USB 2.0 |
| Interfejs 2 | - | RS485 |
| Przyłącze | - | Złącza wtykowe, M12x1-Żeński, 5-stykowe |
| Liczba możliwych do podłączenia głowic do zapisu/odczytu / anten | - | 1 |
| Napięcie robocze Ub | - | 5 V DC LPS Class 2 |
| Stopień ochrony | - | IP40, w stanie zamont. |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD