Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Programatory ręczne RFID LF (70/455 kHz)
Nazwa grupy produktów
LF (70/455 kHz)
Nazwa produktu
Read / write heads
Wymiary
27 x 27 x 72 mm
Kształt anteny
Pręt
Temperatura przechowywania
-20...60 °C
Stwórz swój własny, spersonalizowany system RFID, dostosowany do Twoich potrzeb i obszarów zastosowań.
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BIS C-853 | BIS C-830-4-011-A | |
|
224,87 EUR
Cena katalogowa
|
604,56 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Nazwa grupy produktów | LF (70/455 kHz) | RFID Mobile Devices |
|---|---|---|
| Nazwa produktu | Read / write heads | - |
| Wymiary | 27 x 27 x 72 mm | - |
| Kształt anteny | Pręt | - |
| Temperatura przechowywania | -20...60 °C | - |
| Temperatura otoczenia | 0...60 °C | - |
| Stopień ochrony | IP67 | - |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA FCC (Radio) IC (Radio) cULus WEEE |
| Zasada działania | - | Handheld BIS V-830 series accessories |
| Obsługiwane technologie RFID | - | LF 70/455 kHz (BIS C ) |
| Częstotliwość robocza | - | 70/455 kHz |
| Interfejs 1 | - | USB 2.0 |
| Interfejs 2 | - | RS485 |
| Przyłącze | - | Złącza wtykowe, M12x1-Żeński, 5-stykowe |
| Liczba możliwych do podłączenia głowic do zapisu/odczytu / anten | - | 1 |
| Napięcie robocze Ub | - | 5 V DC LPS Class 2 |
| Stopień ochrony | - | IP40, w stanie zamont. |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD