Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Oświetlacze punktowe
Przyłącze
Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 4-stykowe, 0.3 m
Wersja
Oświetlenie punktowe
Wymiary
Ø 30 x 64 mm
Napięcie znamionowe pracy Ue DC
24 V
Pobór prądu maks.
170 mA
Zalecana alternatywa
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
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BAE LX-VS-SR030 | BAE LX-VS-SR030A | |
|
466,02 EUR
Cena katalogowa
|
-
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze | Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 4-stykowe, 0.3 m | Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 4-stykowe, 0.3 m |
|---|---|---|
| Wersja | Oświetlenie punktowe | Oświetlenie punktowe |
| Wymiary | Ø 30 x 64 mm | Ø 30 x 67.5 mm |
| Napięcie znamionowe pracy Ue DC | 24 V | 24 V |
| Pobór prądu maks. | 170 mA | 300 mA |
| Tryb pracy | Normal (continuous operation) |
Normal (continuous operation) Boost (continuous operation with cooling) |
| Wejścia cyfrowe | Wyzwalanie | Wyzwalanie |
| Materiał |
Stal nierdzewna (1.4301) Mosiądz Szkło |
Stal nierdzewna (1.4301) Mosiądz PC |
| Powierzchnia oświetlacza | Ø 27 mm | Ø 25 mm |
| Rodzaj światła | LED ze światłem czerwonym | LED ze światłem czerwonym |
| Długość fali | 617 nm | 625 nm |
| Natężenie oświetlenia (0.1 m) | 13800 luxów | 1100 Lux 190000 Lux (Boost mode) |
| Kąt wiązki | 17 ° | 10 ° |
| Temperatura otoczenia | -10...55 °C | -10...50 °C |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD