Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Lasery liniowe
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
Wersja
Moduł laserowy
Wymiary
Ø 20 x 128 mm
Napięcie znamionowe pracy Ue DC
24 V
Pobór prądu maks.
80 mA
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BAE LX-XO-PL018-C1-S4 | BAE LX-XO-PL018-E-C1-S103 | |
|
-
Cena katalogowa
|
708,23 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 5-stykowe |
|---|---|---|
| Wersja | Moduł laserowy | Moduł laserowy |
| Wymiary | Ø 20 x 128 mm | Ø 20 x 116 mm |
| Napięcie znamionowe pracy Ue DC | 24 V | 24 V |
| Pobór prądu maks. | 80 mA | 400 mA |
| Wejścia cyfrowe | Wyzwalanie | Wyzwalanie |
| Materiał |
Mosiądz niklowane Szkło |
Stal nierdzewna Szkło Nakrętki mosiądz niklowany |
| Rodzaj światła | Światło czerwone laserowe | Światło czerwone laserowe |
| Długość fali | 635 nm | 635 nm |
| Temperatura otoczenia | -10...50 °C | -10...50 °C |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE WEEE |
CE WEEE |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD