Lasery liniowe
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BAE LX-XO-PL012-P1-S4 | BAE LX-XO-PL018-E-P1-S103 | |
|
461,69 EUR
Cena katalogowa
|
1.200,00 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 5-stykowe |
|---|---|---|
| Wersja | Moduł laserowy | Moduł laserowy |
| Wymiary | Ø 15 x 85 mm | Ø 20 x 116 mm |
| Napięcie znamionowe pracy Ue DC | 24 V | 24 V |
| Pobór prądu maks. | 70 mA | 400 mA |
| Materiał | Mosiądz Chromowane Szkło | Stal nierdzewna Szkło Nakrętki mosiądz niklowany |
| Rodzaj światła | Światło czerwone laserowe | Światło czerwone laserowe |
| Długość fali | 635 nm | 635 nm |
| Temperatura otoczenia | -10...50 °C | -10...50 °C |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE WEEE |
CE WEEE |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 |
| Wejścia cyfrowe | - | Wyzwalanie |