Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BAE0133

BAE PS-XA-1W-24-150-612-I

Zasilacze IP67 z interfejsem IO-Link do instalacji rozproszonych

Maks. moc wyjściowa
300 W
Output voltage
24 - 28 V DC
Wyjściowy prąd znamionowy
12.5 A
Napięcie wejściowe
85...264 V AC
Przyłącze (napięcie zasilania IN)
7/8"-Męski, 3-stykowe
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Maks. moc wyjściowa
300 W
Output voltage
24 - 28 V DC
Wyjściowy prąd znamionowy
12.5 A
Napięcie wejściowe
85...264 V AC
Przyłącze (napięcie zasilania IN)
7/8"-Męski, 3-stykowe
Przyłącze (napięcie zasilania OUT)
7/8"x3-Żeński
Temperatura otoczenia
-25...70 °C
Stopień ochrony
IP67/IP65
Wymiary
181 x 59 x 183 mm
Szczegóły instalacji
Montaż
Materiał obudowy
Aluminium
PET
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-04-07-01
ECLASS 11.0
27-04-07-01
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 14.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-02
ECLASS 6.2
27-04-90-02
ECLASS 8.1
27-04-90-02
ETIM 4.0
EC002540
ETIM 5.0
EC002540
ETIM 6.0
EC002540
ETIM 7.0
EC002540
ETIM 8.0
EC002540
ETIM 9.0
EC002540
UNSPSC 11
39121004
UNSPSC 7.0901
39121004
eCl@ss 4.1
27-04-07-02
eCl@ss 9.0
27-04-07-01
eCl@ss 9.1
27-04-07-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?