Nieekranowane kable czujników
Przyłącze
M5x0.5-Żeński, kątowa, 4-stykowe
Przewód
PUR czarny, 3 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
3
Przekrój przewodu
0.14 mm²
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-25...80 °C
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
| BCC M224-0000-10-001-PX0314-030 | BCC M224-0000-10-003-PX0414-030 | BCC M214-0000-10-003-PX0414-030 | |
|
17,82 EUR
Cena katalogowa
|
18,56 EUR
Cena katalogowa
|
18,56 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze | M5x0.5-Żeński, kątowa, 4-stykowe | M5x0.5-Żeński, kątowa, 4-stykowe | M5x0.5-Żeński, prosta, 4-stykowe |
|---|---|---|---|
| Przewód | PUR czarny, 3 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR czarny, 3 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR czarny, 3 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Liczba żył | 3 | 4 | 4 |
| Przekrój przewodu | 0.14 mm² | 0.14 mm² | 0.14 mm² |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -5...80 °C | -5...80 °C | -5...80 °C |
| Napięcie robocze Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 1.0 A | 1.0 A | 1.0 A |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 | IP67 |
| Osłona przewodu, kolor | czarny | czarny | czarny |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
| Wyjście przełączające | - | antywalentny | antywalentny |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD