Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
III
I
II
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Rozdzielacze Y
Przyłącze 1
A, DIN-0°/180°-Wtyczka zaworowa, kątowa, 4-stykowe
Przyłącze 2
A, DIN-0°/180°-Wtyczka zaworowa, kątowa, 4-stykowe
Przyłącze 3
M12x1-Męski, prosta, 5-stykowe, A-kodowany
Napięcie robocze Ub
24 VDC / 24 VAC
Przewód
PUR czarny, 0.2 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Inne warianty tego produktu
0.20 m, PUR
0.40 m, PUR
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
| BCC VA04-VA04-M415-T4075-002 | BCC VA04-VA04-M415-T4075-004 | |
|
23,47 EUR
Cena katalogowa
|
23,83 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze 1 | A, DIN-0°/180°-Wtyczka zaworowa, kątowa, 4-stykowe | A, DIN-0°/180°-Wtyczka zaworowa, kątowa, 4-stykowe |
|---|---|---|
| Przyłącze 2 | A, DIN-0°/180°-Wtyczka zaworowa, kątowa, 4-stykowe | A, DIN-0°/180°-Wtyczka zaworowa, kątowa, 4-stykowe |
| Przyłącze 3 | M12x1-Męski, prosta, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, prosta, 5-stykowe, A-kodowany |
| Napięcie robocze Ub | 24 VDC / 24 VAC | 24 VDC / 24 VAC |
| Przewód | PUR czarny, 0.2 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR czarny, 0.4 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Prąd znamionowy (40°C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Stopień ochrony | IP67/IP67/IP67 | IP67/IP67/IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE WEEE |
CE WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD