Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BCC0P74

BCC M415-M415-M415-T0131-000

Trójniki

Przyłącze 1
M12x1-Męski, 5-stykowe, L-kodowany
Przyłącze 2
M12x1-Żeński, 5-stykowe, L-kodowany
Przyłącze 3
M12x1-Żeński, 5-stykowe, L-kodowany
Napięcie robocze Ub
63 VDC
Prąd znamionowy (40°C)
16.0 A
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
M12x1-Męski, 5-stykowe, L-kodowany
Przyłącze 2
M12x1-Żeński, 5-stykowe, L-kodowany
Przyłącze 3
M12x1-Żeński, 5-stykowe, L-kodowany
Napięcie robocze Ub
63 VDC
Prąd znamionowy (40°C)
16.0 A
Stopień ochrony
IP67, IP65, IP68, w stanie zamont.
Temperatura otoczenia
-30...90 °C
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
WEEE
ULus
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-44-01-06
ECLASS 11.0
27-44-01-06
ECLASS 12.0
27-44-01-06
ECLASS 13.0
27-44-01-06
ECLASS 14.0
27-44-01-06
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-44-01-04
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC002062
ETIM 6.0
EC002062
ETIM 7.0
EC002062
ETIM 8.0
EC002062
ETIM 9.0
EC002925
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-00
eCl@ss 9.0
27-44-01-06
eCl@ss 9.1
27-44-01-06