Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Trójniki
Przyłącze 1
M12x1-Męski, 5-stykowe, L-kodowany
Przyłącze 2
M12x1-Żeński, 5-stykowe, L-kodowany
Przyłącze 3
M12x1-Męski, 5-stykowe, A-kodowany
Napięcie robocze Ub
63 VDC
Prąd znamionowy (40°C)
16.0 A
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
| BCC M415-M415-M415-H0132-000 | BCC M415-M415-M415-T0131-000 | BCC M415-M415-M415-H1133-000 | |
|
146,72 EUR
Cena katalogowa
|
121,00 EUR
Cena katalogowa
|
121,00 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze 1 | M12x1-Męski, 5-stykowe, L-kodowany | M12x1-Męski, 5-stykowe, L-kodowany | M12x1-Męski, 5-stykowe, L-kodowany |
|---|---|---|---|
| Przyłącze 2 | M12x1-Żeński, 5-stykowe, L-kodowany | M12x1-Żeński, 5-stykowe, L-kodowany | M12x1-Żeński, 5-stykowe, L-kodowany |
| Przyłącze 3 | M12x1-Męski, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, 5-stykowe, L-kodowany | M12x1-Żeński, 5-stykowe, L-kodowany |
| Napięcie robocze Ub | 63 VDC | 63 VDC | 63 VDC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 16.0 A | 16.0 A | 16.0 A |
| Stopień ochrony | IP67, IP65, IP68, w stanie zamont. | IP67, IP65, IP68, w stanie zamont. | IP67, IP65, IP68, w stanie zamont. |
| Temperatura otoczenia | -30...90 °C | -30...90 °C | -30...90 °C |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA WEEE ULus |
CE UKCA WEEE ULus |
CE UKCA WEEE ULus |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD