Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Pojemnościowe czujniki do wykrywania obiektów
Wymiary
Ø 12 x 50 mm
Seria
M12
Gwint (A)
M12x1
Montaż
montaż równo z płaszczyzną aktywną
Przyłącze
Przewód, 2.00 m, PUR
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BCS M12T4G1-NSM40C-EP02 | BCS M12K4G1-GOM50C-EP02 | |
|
-
Cena katalogowa
|
135,40 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | Ø 12 x 50 mm | Ø 12 x 50 mm |
|---|---|---|
| Seria | M12 | M12 |
| Gwint (A) | M12x1 | M12x1 |
| Montaż | montaż równo z płaszczyzną aktywną | montaż równo z płaszczyzną aktywną |
| Przyłącze | Przewód, 2.00 m, PUR | Przewód, 2.00 m, PUR |
| Wyjście przełączające | NPN, styk zwierny (NO) | push-pull NC(PNP)/NO(NPN) |
| Częstotliwość przełączania | 100 Hz | 100 Hz |
| Zasięg | 1...4 mm | 0.5...5 mm |
| Czułość | Regulowana odległość przełączania | Odległość przełączania z możliwością uczenia |
| Materiał obudowy | Stal nierdzewna (1.4301) | Stal nierdzewna (1.4404) |
| Materiał powierzchni aktywnej | PTFE | PEEK |
| Temperatura otoczenia | -30...70 °C | -10...80 °C |
| Napięcie robocze Ub | 12...35 VDC | 12...30 VDC |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Stopień ochrony | IP65 | IP67 |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD