Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Pojemnościowe czujniki poziomu
Wymiary
Ø 30 x 96 mm
Seria
S04
Montaż
ponad powierzchnią
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
Wyjście przełączające
PNP normalnie zamknięte (NC)
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zalecana alternatywa
|
Kolejna alternatywa
|
Kolejna alternatywa
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCS S04K501-POCFNG-S04G-T51 | BCS S04K501-POCFNG-S04G-T50 | BCS S04K501-PICFNG-S04G-T50 | BCS S04K501-PSCFNG-S04G-T50 | |
|
-
Cena katalogowa
|
220,41 EUR
Cena katalogowa
|
220,41 EUR
Cena katalogowa
|
220,41 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | Ø 30 x 96 mm | Ø 30 x 96 mm | Ø 30 x 96 mm | Ø 30 x 96 mm |
|---|---|---|---|---|
| Seria | S04 | S04 | S04 | S04 |
| Montaż | ponad powierzchnią | ponad powierzchnią | ponad powierzchnią | ponad powierzchnią |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe |
| Wyjście przełączające | PNP normalnie zamknięte (NC) | PNP normalnie zamknięte (NC) | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) |
| Częstotliwość przełączania | 5 Hz | 5 Hz | 5 Hz | 5 Hz |
| Czułość | Możliwość uczenia w zależności od medium | Możliwość uczenia w zależności od medium | Możliwość uczenia w zależności od medium | Możliwość uczenia w zależności od medium |
| Funkcja | Smart Level 100 | Smart Level 100 | Smart Level 100 | Smart Level 100 |
| Cechy dodatkowe |
Media przewodzące prąd elektryczny Kompensacja piany i osadów |
Media przewodzące prąd elektryczny Kompensacja piany i osadów |
Media przewodzące prąd elektryczny Kompensacja piany i osadów |
Media przewodzące prąd elektryczny Kompensacja piany i osadów |
| Materiał obudowy | Stal nierdzewna (1.4404) | Stal nierdzewna (1.4404) | Stal nierdzewna (1.4404) | Stal nierdzewna (1.4404) |
| Materiał powierzchni aktywnej | PEEK | PEEK | PEEK | PEEK |
| Temperatura otoczenia | -10...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Napięcie robocze Ub | 12...30 VDC | 12...30 VDC | 18...30 VDC | 12...30 VDC |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
| Stopień ochrony | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Interfejs | - | - | IO-Link 1.1 | - |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD