Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Cylindryczna wersja kompaktowa bez gwintu
Wymiary
Ø 6.5 x 49 mm
Seria
G06
Montaż
montaż równo z płaszczyzną aktywną
Przyłącze
Przewód, 2 m, TPU
Wyjście przełączające
push-pull NO(PNP)/NC(NPN)
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
| BCS G06B4G-GSC30C-BP02 | BCS G06B4F1-GSC30C-S49G | BCS G06B4G1-PIC30C-S75G | |
|
156,70 EUR
Cena katalogowa
|
154,30 EUR
Cena katalogowa
|
160,30 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | Ø 6.5 x 49 mm | Ø 6.5 x 49 mm | Ø 6.5 x 54 mm |
|---|---|---|---|
| Seria | G06 | G06 | G06 |
| Montaż | montaż równo z płaszczyzną aktywną | montaż równo z płaszczyzną aktywną | montaż równo z płaszczyzną aktywną |
| Przyłącze | Przewód, 2 m, TPU | Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe | Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 4-stykowe |
| Wyjście przełączające | push-pull NO(PNP)/NC(NPN) | push-pull NO(PNP)/NC(NPN) | push-pull NO(PNP)/NC(NPN) Programowalny |
| Częstotliwość przełączania | 100 Hz | 100 Hz | 50 Hz |
| Zasięg | 0.1...3 mm | 0.1...3 mm | 0.1...3 mm |
| Czułość | Regulowana odległość przełączania | Regulowana odległość przełączania | Odległość przełączania z możliwością uczenia |
| Materiał obudowy | Stal nierdzewna (1.4404) | Stal nierdzewna (1.4404) | Stal nierdzewna (1.4404) |
| Materiał powierzchni aktywnej | PBT | PBT | PBT |
| Temperatura otoczenia | -20...70 °C | -20...70 °C | -20...70 °C |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus IO-Link |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 | IP67 |
| Interfejs | - | - | IO-Link-Device 1.1.3 |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD