Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Wersja kwadratowa o wysokości 40 mm
Wymiary
120 x 40 x 40 mm
Kształt obudowy
40x40
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
20 mm
Wyjście przełączające
PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC)
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
| BES 517-132-M6-H | BES 517-132-M4-H | BES 517-132-M6-H-S4 | |
|
96,37 EUR
Cena katalogowa
|
96,37 EUR
Cena katalogowa
|
103,07 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | 120 x 40 x 40 mm | 120 x 40 x 40 mm | 132.5 x 40 x 40 mm |
|---|---|---|---|
| Kształt obudowy | 40x40 | 40x40 | 40x40 |
| Montaż | montaż zabudowany | ponad powierzchnią | montaż zabudowany |
| Zasięg | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| Wyjście przełączające | PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) | PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) | PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) |
| Częstotliwość przełączania | 50 Hz | 100 Hz | 50 Hz |
| Materiał obudowy | PBT | PBT | PBT |
| Materiał powierzchni aktywnej | PBT | PBT | PBT |
| Przyłącze | Zaciski śrubowe | Zaciski śrubowe | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe |
| Napięcie robocze Ub | 10...55 VDC | 10...55 VDC | 10...55 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Zasada działania | Czujnik indukcyjny | Czujnik indukcyjny | Czujnik indukcyjny |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD