Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki indukcyjne zbliżeniowe
Wymiary
120 x 40 x 40 mm
Kształt obudowy
40x40
Montaż
ponad powierzchnią
Zasięg
30 mm
Wyjście przełączające
Styk zwierny/rozwierny (NO/NC)
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zalecana alternatywa
|
Kolejna alternatywa
|
Kolejna alternatywa
|
|
|
|
|
|
|
|
| BES 517-223-M5-E | BES Q40KU-UPU40F-KM20 | BES 517-132-M5-H | BES 517-134-M5-H | |
|
-
Cena katalogowa
|
100,69 EUR
Cena katalogowa
|
96,37 EUR
Cena katalogowa
|
96,37 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | 120 x 40 x 40 mm | 40 x 40 x 118 mm | 120 x 40 x 40 mm | 120 x 40 x 40 mm |
|---|---|---|---|---|
| Kształt obudowy | 40x40 | 40x40 | 40x40 | 40x40 |
| Montaż | ponad powierzchnią | ponad powierzchnią | ponad powierzchnią | ponad powierzchnią |
| Zasięg | 30 mm | 40 mm | 30 mm | 30 mm |
| Wyjście przełączające | Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) | Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) | PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) | NPN styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) |
| Częstotliwość przełączania | 100 Hz | - | 60 Hz | 60 Hz |
| Materiał obudowy | PBT | Tworzywo sztuczne | PBT | PBT |
| Materiał powierzchni aktywnej | PBT | PA 6.6 | PBT | PBT |
| Przyłącze | Zaciski śrubowe | Zaciski śrubowe | Zaciski śrubowe | Zaciski śrubowe |
| Napięcie robocze Ub | 20...250 VDC/20...250 VAC | 20...275 VDC/20...253 VAC | 10...55 VDC | 10...55 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...70 °C | -25...85 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE CCC |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Zasada działania | Czujnik indukcyjny | Czujnik indukcyjny | Czujnik indukcyjny | Czujnik indukcyjny |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD