Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki indukcyjne zbliżeniowe
Wymiary
120 x 40 x 40 mm
Kształt obudowy
40x40
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
15 mm
Wyjście przełączające
Styk zwierny/rozwierny (NO/NC)
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BES 517-223-U3-E | BES Q40KU-UPU20B-KN05 | |
|
-
Cena katalogowa
|
96,37 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | 120 x 40 x 40 mm | 40 x 40 x 118 mm |
|---|---|---|
| Kształt obudowy | 40x40 | 40x40 |
| Montaż | montaż zabudowany | montaż zabudowany |
| Zasięg | 15 mm | 20 mm |
| Wyjście przełączające | Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) | Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) |
| Częstotliwość przełączania | 100 Hz | - |
| Materiał obudowy |
Aluminium, Odlew ciśnieniowy PBT |
Tworzywo sztuczne |
| Materiał powierzchni aktywnej | PBT | PA 6.6 |
| Przyłącze | Zaciski śrubowe | Zaciski śrubowe |
| Napięcie robocze Ub | 20...250 VDC/20...250 VAC | 20...275 VDC/20...253 VAC |
| Temperatura otoczenia | -25...70 °C | -25...85 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE CCC |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD