Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki indukcyjne zbliżeniowe
Wymiary
Ø 12 x 54.5 mm
Kształt obudowy
M12x1
Montaż
ponad powierzchnią
Zasięg
4 mm
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
Inne warianty tego produktu
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
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
| BES 515-356-E5-T-S4 | BES M12EE1-PSY40F-S04G-L01 | |
|
60,56 EUR
Cena katalogowa
|
62,84 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | Ø 12 x 54.5 mm | Ø 12 x 54.5 mm |
|---|---|---|
| Kształt obudowy | M12x1 | M12x1 |
| Montaż | ponad powierzchnią | ponad powierzchnią |
| Zasięg | 4 mm | 4 mm |
| Wyjście przełączające | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) |
| Częstotliwość przełączania | 400 Hz | 400 Hz |
| Materiał obudowy | Stal nierdzewna (1.4571) | Stal nierdzewna (1.4571) |
| Materiał powierzchni aktywnej | PEEK | PEEK |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Stopień ochrony | IP68, wg BWN Pr.27 | - |
| Dopuszczenie / Zgodność |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus Ecolab WEEE |
| Zasada działania | Czujnik indukcyjny | - |
| Cechy szczególne | - | Washdown |
| Stopień ochrony | - | IP68 |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD