Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Wersja cylindryczna do zastosowań higienicznych
Cechy szczególne
Washdown
Wymiary
Ø 12 x 54.5 mm
Kształt obudowy
M12x1
Montaż
ponad powierzchnią
Zasięg
4 mm
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
| BES M12EE1-PSY40F-S04G-L01 | BES 515-356-E5-T-S4 | |
|
62,84 EUR
Cena katalogowa
|
60,56 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Cechy szczególne | Washdown | - |
|---|---|---|
| Wymiary | Ø 12 x 54.5 mm | Ø 12 x 54.5 mm |
| Kształt obudowy | M12x1 | M12x1 |
| Montaż | ponad powierzchnią | ponad powierzchnią |
| Zasięg | 4 mm | 4 mm |
| Wyjście przełączające | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) |
| Częstotliwość przełączania | 400 Hz | 400 Hz |
| Materiał obudowy | Stal nierdzewna (1.4571) | Stal nierdzewna (1.4571) |
| Materiał powierzchni aktywnej | PEEK | PEEK |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Stopień ochrony | IP68 | - |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus Ecolab WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Stopień ochrony | - | IP68, wg BWN Pr.27 |
| Zasada działania | - | Czujnik indukcyjny |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD