Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BES02WJ

BES M12MC1-NSC10F-S04G

Czujniki indukcyjne zbliżeniowe

Wymiary
Ø 12 x 45 mm
Kształt obudowy
M12x1
Montaż
ponad powierzchnią
Zasięg
10 mm
Wyjście przełączające
NPN, styk zwierny (NO)
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
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
Ø 12 x 45 mm
Kształt obudowy
M12x1
Montaż
ponad powierzchnią
Zasięg
10 mm
Wyjście przełączające
NPN, styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania
600 Hz
Materiał obudowy
Mosiądz, powłoka bez zawartości niklu
Materiał powierzchni aktywnej
PBT
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 3-stykowe
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Temperatura otoczenia
-25...85 °C
Stopień ochrony
IP68, wg BWN Pr 20
Dopuszczenie / Zgodność
EAC
CE
cULus
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01