Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki indukcyjne zbliżeniowe
Wymiary
Ø 5 x 29 mm
Kształt obudowy
M5x0.5
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
0.8 mm
Wyjście przełączające
PNP normalnie zamknięte (NC)
Ten produkt jest częścią Classic portfolio, co oznacza
rozszerzona dostępność
elastyczny okres przejściowy
przejrzyste warunki
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
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
Zalecana alternatywa
|
Kolejna alternatywa
|
Kolejna alternatywa
|
|
|
|
|
|
|
|
| BES M05EB1-POC08B-S26G | BES M05ED-POC15B-S26G | BES M05EB1-POC15B-S26G | BES M05EB1-NOC08B-S26G | |
|
72,46 EUR
Cena katalogowa
|
88,68 EUR
Cena katalogowa
|
72,46 EUR
Cena katalogowa
|
72,46 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | Ø 5 x 29 mm | Ø 5 x 35 mm | Ø 5 x 29 mm | Ø 5 x 29 mm |
|---|---|---|---|---|
| Kształt obudowy | M5x0.5 | M5x0.5 | M5x0.5 | M5x0.5 |
| Montaż | montaż zabudowany | montaż zabudowany | montaż zabudowany | montaż zabudowany |
| Zasięg | 0.8 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 0.8 mm |
| Wyjście przełączające | PNP normalnie zamknięte (NC) | PNP normalnie zamknięte (NC) | PNP normalnie zamknięte (NC) | NPN styk rozwierny (NC) |
| Częstotliwość przełączania | 5000 Hz | 3000 Hz | 5000 Hz | 5000 Hz |
| Materiał obudowy | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna |
| Materiał powierzchni aktywnej | PBT | PBT | PBT | PBT |
| Przyłącze | Łącznik wtykowy, wtyczka M5x0.5 | Łącznik wtykowy, wtyczka M5x0.5 | Łącznik wtykowy, wtyczka M5x0.5 | Łącznik wtykowy, wtyczka M5x0.5 |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD