Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BFD0002

BFD 3SAP-19N000-U01-LA2-C30S04

Dla siłowników hydraulicznych o krótkim skoku

Zastosowanie
Position monitoring in short stroke hydraulic cylinders
Zakres pomiarowy
0...80 mm
Maks. nieliniowość
±250 µm
Powtarzalność
± 50 µm
Maks. wytrzymałość na ściskanie
350 bar
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Zastosowanie
Position monitoring in short stroke hydraulic cylinders
Zakres pomiarowy
0...80 mm
Maks. nieliniowość
±250 µm
Powtarzalność
± 50 µm
Maks. wytrzymałość na ściskanie
350 bar
Interfejs
IO-Link 1.1
Analogowy, napięcie/analogowy, natężenie z możliwością przełączania 4…20 mA/0…10 V
Pin 4: Push-pull Styk zwierny/rozwierny (NO/NC)
Pin 2: PNP/NPN/push-pull Styk zwierny/rozwierny (NO/NC)
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Przyłącze
Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 4-stykowe, 0.3 m, TPU
Temperatura otoczenia
0...85 °C
Stopień ochrony
IP67
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
WEEE
Secondary features for condition monitoring
Internal temperature monitoring
Secondary features
Identification
Device Discovery
Switching Profiles
Signal Quality Monitoring
Signal Delay
Switching Counter
Basic Statistics
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-28-03
ECLASS 11.0
27-27-28-03
ECLASS 12.0
27-27-28-06
ECLASS 13.0
27-27-28-06
ECLASS 14.0
27-27-28-06
ECLASS 5.1.4
27-27-28-03
ECLASS 6.2
27-27-28-03
ECLASS 8.1
27-27-28-03
ETIM 4.0
EC001846
ETIM 5.0
EC001846
ETIM 6.0
EC001846
ETIM 7.0
EC001846
ETIM 8.0
EC001846
ETIM 9.0
EC001846
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-08-04
eCl@ss 9.0
27-27-28-03
eCl@ss 9.1
27-27-28-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?