Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Dla siłowników hydraulicznych o krótkim skoku
Zastosowanie
Position monitoring in short stroke hydraulic cylinders
Zakres pomiarowy
0...80 mm
Maks. nieliniowość
±250 µm
Powtarzalność
± 50 µm
Maks. wytrzymałość na ściskanie
350 bar
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
| BFD 3SAP-19N000-U01-LA2-CA1S04 | BFD 3SAP-19N000-U01-LA2-C30S04 | BFD 3SAP-19N000-U01-LA2-C30S75 | |
|
414,50 EUR
Cena katalogowa
|
409,50 EUR
Cena katalogowa
|
409,50 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Zastosowanie | Position monitoring in short stroke hydraulic cylinders | Position monitoring in short stroke hydraulic cylinders | Position monitoring in short stroke hydraulic cylinders |
|---|---|---|---|
| Zakres pomiarowy | 0...80 mm | 0...80 mm | 0...80 mm |
| Maks. nieliniowość | ±250 µm | ±250 µm | ±250 µm |
| Powtarzalność | ± 50 µm | ± 50 µm | ± 50 µm |
| Maks. wytrzymałość na ściskanie | 350 bar | 350 bar | 350 bar |
| Interfejs |
IO-Link: 1.1 Analogowy, napięcie/analogowy, natężenie z możliwością przełączania: 4…20 mA/0…10 V Pin 4: Push-pull: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) Pin 2: PNP/NPN/push-pull: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) |
IO-Link 1.1 Analogowy, napięcie/analogowy, natężenie z możliwością przełączania 4…20 mA/0…10 V Pin 4: Push-pull Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) Pin 2: PNP/NPN/push-pull Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) |
IO-Link 1.1 Analogowy, napięcie/analogowy, natężenie z możliwością przełączania 4…20 mA/0…10 V Pin 4: Push-pull Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) Pin 2: PNP/NPN/push-pull Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Przyłącze | Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 4-stykowe, 1.0 m, TPU | Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 4-stykowe, 0.3 m, TPU | Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Męski, 4-stykowe, 0.3 m, TPU |
| Temperatura otoczenia | 0...85 °C | 0...85 °C | 0...85 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Secondary features for condition monitoring | Internal temperature monitoring | Internal temperature monitoring | Internal temperature monitoring |
| Secondary features |
Identification Device Discovery Switching Profiles Signal Quality Monitoring Signal Delay Switching Counter Basic Statistics Logic Blocks Operating Hours Counter Boot Cycle Counter Voltage and Current Monitoring Variant Configuration Pin Assignment |
Identification Device Discovery Switching Profiles Signal Quality Monitoring Signal Delay Switching Counter Basic Statistics Logic Blocks Operating Hours Counter Boot Cycle Counter Voltage and Current Monitoring Variant Configuration Pin Assignment |
Identification Device Discovery Switching Profiles Signal Quality Monitoring Signal Delay Switching Counter Basic Statistics Logic Blocks Operating Hours Counter Boot Cycle Counter Voltage and Current Monitoring Variant Configuration Pin Assignment |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD