Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BIC0054

BIC 2I0-IAA50-M30MI3-SM4A5A

Sprzęgła indukcyjne do transmisji sygnału IO-Link

Funkcja
IO-Link
Typ sygnału
jednokierunkowe
Odległość transmisji
0...5 mm
Komponent
Remote
Interfejs
IO-Link 1.0

Ten produkt jest częścią Classic portfolio, co oznacza

rozszerzona dostępność
przejrzyste warunki
brak nowych projektów
Classic Banner
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Funkcja
IO-Link
Typ sygnału
jednokierunkowe
Odległość transmisji
0...5 mm
Komponent
Remote
Interfejs
IO-Link 1.0
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Żeński, 5-stykowe
Napięcie wyjściowe
24 VDC
Wyjściowy prąd znamionowy
0.5 A
Materiał obudowy
Mosiądz niklowany, powlekane
Wymiary
Ø 30 x 107.5 mm
Temperatura otoczenia
-5...55 °C
Stopień ochrony
IP67
Prędkość transmisji
COM2 (38.4 kbit/s)
Tryb SIO
nie
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-04-07-90
ECLASS 11.0
27-04-07-90
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 14.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-90
ECLASS 6.2
27-04-90-90
ECLASS 8.1
27-04-90-90
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
39121019
UNSPSC 7.0901
39121019
eCl@ss 4.1
27-04-90-90
eCl@ss 9.0
27-04-07-90
eCl@ss 9.1
27-04-07-90
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?