Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BIC0077

BIC 1I1-P2A05-M12MM-BPX0-003-M45A

Sprzęgła indukcyjne do transmisji sygnałów cyfrowych

Funkcja
Transmisja sygnałów
Typ sygnału
jednokierunkowe
Wyjścia cyfrowe
2x PNP
Odległość transmisji
0...2.5 mm
Komponent
Baza
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Funkcja
Transmisja sygnałów
Typ sygnału
jednokierunkowe
Wyjścia cyfrowe
2x PNP
Odległość transmisji
0...2.5 mm
Komponent
Baza
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1, 5-stykowe, 0.30 m, PUR
Znamionowe napięcie pracy Ue
24 VDC
Materiał obudowy
Mosiądz niklowany, powlekane
Wymiary
Ø 12 x 68 mm
Temperatura otoczenia
-10...50 °C
Stopień ochrony
IP67
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-04-07-90
ECLASS 11.0
27-04-07-90
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 14.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-90
ECLASS 6.2
27-04-90-90
ECLASS 8.1
27-04-90-90
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
39121019
UNSPSC 7.0901
39121019
eCl@ss 4.1
27-04-90-90
eCl@ss 9.0
27-04-07-90
eCl@ss 9.1
27-04-07-90
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?