Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BIP0008

BIP CD2-B014-01-EP02

Indukcyjne czujniki położenia

Wymiary
35 x 35 x 31 mm
Kształt obudowy
prostopadłościenny
Przyłącze
Przewód, 2.00 m, PUR
Przewód ekranowany
nie
Materiał obudowy
PA

Inne warianty tego produktu

Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
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
35 x 35 x 31 mm
Kształt obudowy
prostopadłościenny
Przyłącze
Przewód, 2.00 m, PUR
Przewód ekranowany
nie
Materiał obudowy
PA
Zakres pomiarowy
0...14 mm
Wyjście analogowe
Analogowy, natężenie 4...20 mA
Charakterystyka wyjściowa
Regulowany
Powtarzalność wg BWN
±80 µm
Maks. nieliniowość
±250 µm
Napięcie robocze Ub
15...30 VDC
Temperatura otoczenia
-25...70 °C
Stopień ochrony
IP67
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cURus
WEEE
Zasada działania
Indukcyjny system do pomiaru położenia
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-07-02
ECLASS 11.0
27-27-07-02
ECLASS 12.0
27-27-40-04
ECLASS 13.0
27-27-40-04
ECLASS 14.0
27-27-40-04
ECLASS 5.1.4
27-27-07-02
ECLASS 6.2
27-27-07-02
ECLASS 8.1
27-27-07-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
ETIM 8.0
EC001818
ETIM 9.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-07-02
eCl@ss 9.0
27-27-07-02
eCl@ss 9.1
27-27-07-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?