Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BIP001W

BIP CD2-T017-01-EB02

Transmisja sygnału za pomocą analogowych sygnałów wyjściowych 4...20 mA (wysoka odporność na zakłócenia elektromagnetyczne)

Przyłącze
Przewód, 2.00 m, PUR
Przewód ekranowany
tak
Materiał obudowy
PA
Zakres pomiarowy
0...17 mm
Wyjście analogowe
Analogowy, natężenie 4...20 mA
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
Przewód, 2.00 m, PUR
Przewód ekranowany
tak
Materiał obudowy
PA
Zakres pomiarowy
0...17 mm
Wyjście analogowe
Analogowy, natężenie 4...20 mA
Charakterystyka wyjściowa
Regulowany
Powtarzalność wg BWN
±50 µm
Maks. nieliniowość
±250 µm
Napięcie robocze Ub
15...30 VDC
Temperatura otoczenia
-25...70 °C
Stopień ochrony
IP67
Dopuszczenie / Zgodność
CE
cURus
WEEE
Zasada działania
Indukcyjny system do pomiaru położenia
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-07-02
ECLASS 11.0
27-27-07-02
ECLASS 12.0
27-27-40-04
ECLASS 13.0
27-27-40-04
ECLASS 14.0
27-27-40-04
ECLASS 5.1.4
27-27-07-02
ECLASS 6.2
27-27-07-02
ECLASS 8.1
27-27-07-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
ETIM 8.0
EC001818
ETIM 9.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-07-02
eCl@ss 9.0
27-27-07-02
eCl@ss 9.1
27-27-07-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?