Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Indukcyjne czujniki położenia
Wymiary
35 x 35 x 31 mm
Kształt obudowy
prostopadłościenny
Przyłącze
Przewód, 2.00 m, PUR
Przewód ekranowany
tak
Materiał obudowy
PA
Inne warianty tego produktu
Przewód, 2.00 m, PUR
Przewód, 2.00 m, PUR
Przewód, 2.00 m, PUR
Przewód, 2.00 m, PUR
Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Męski, 3-stykowe, 0.30 m, PUR
Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 3-stykowe, 0.5 m, PUR
Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 3-stykowe, 0.15 m, PUR
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
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
Zalecana alternatywa
|
Kolejna alternatywa
|
Kolejna alternatywa
|
|
|
|
|
|
|
|
| BIP AD2-T014-01-EB02-506 | BIP AD2-T017-01-EB02-506 | BIP AD2-T017-01-EB02 | BIP AD2-T017-01-EB02-505 | |
|
288,76 EUR
Cena katalogowa
|
282,70 EUR
Cena katalogowa
|
237,18 EUR
Cena katalogowa
|
282,70 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | 35 x 35 x 31 mm | 35 x 35 x 31 mm | 35 x 35 x 31 mm | 35 x 35 x 31 mm |
|---|---|---|---|---|
| Kształt obudowy | prostopadłościenny | prostopadłościenny | prostopadłościenny | prostopadłościenny |
| Przyłącze | Przewód, 2.00 m, PUR | Przewód, 2.00 m, PUR | Przewód, 2.00 m, PUR | Przewód, 2.00 m, PUR |
| Przewód ekranowany | tak | tak | tak | tak |
| Materiał obudowy | PA | PA | PA | PA |
| Zakres pomiarowy | 0...14 mm | 0...17 mm | 0...17 mm | 0...17 mm |
| Wyjście analogowe | Analogowy, napięcie 0...10 V | Analogowy, napięcie 0...10 V | Analogowy, napięcie 0...10 V | Analogowy, napięcie 0...10 V |
| Charakterystyka wyjściowa | Regulowany | Regulowany | Regulowany | Regulowany |
| Powtarzalność wg BWN | ±80 µm | ±50 µm | ±50 µm | ±50 µm |
| Maks. nieliniowość | ±250 µm | ±250 µm | ±250 µm | ±250 µm |
| Napięcie robocze Ub | 15...30 VDC | 15...30 VDC | 15...30 VDC | 15...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD