Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Ze złączami M12 i różnymi materiałami obudowy
Wymiary
Ø 12 x 50 mm
Zasada działania
Czujnik pola magnetycznego
Przyłącze
M12x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany
Materiał obudowy
Mosiądz
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
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
| BMF 12M-PS-C-2-S4 | BMF 305M-PS-W-2-S4 | BMF 305M-PS-C-2-S4 | |
|
74,95 EUR
Cena katalogowa
|
76,03 EUR
Cena katalogowa
|
51,48 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | Ø 12 x 50 mm | 33.5 x 5 x 33.5 mm | 33.5 x 12.8 x 33.5 mm |
|---|---|---|---|
| Zasada działania | Czujnik pola magnetycznego | Czujnik pola magnetycznego | Czujnik pola magnetycznego |
| Przyłącze | M12x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany |
| Materiał obudowy | Mosiądz | Aluminium | Aluminium |
| Wyjście przełączające | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) |
| Częstotliwość przełączania | 10000 Hz | 10 Hz | 10000 Hz |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...85 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA WEEE cULus |
cULus CE WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Kształt wpustu | - | variabel | variabel |
| Zastosowanie | - |
Większe elementy wykonawcze Obszar spawania |
Większe elementy wykonawcze |
| Szczegóły instalacji | - | Kątownik mocujący BMF 305-HW* | Kątownik mocujący BMF 305-HW* |
| Odporność na pole magnetyczne | - | Odporny na spawanie (AC) | - |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD