Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Huby czujników/aktuatorów IO-Link do zastosowań specjalistycznych (Silver Line)
Interfejs
IO-Link 1.1.4
Napięcie robocze Ub
18...30.2 VDC
Przyłącze (COM 1)
M12x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany
Gniazda przyłączeniowe
8x M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany
Wejścia cyfrowe
4x PNP, Type 1, Type 3
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
| BNI LH5-727-S51-Z012 | BNI IOL-727-S51-P012 | |
|
310,00 EUR
Cena katalogowa
|
456,29 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Interfejs | IO-Link 1.1.4 | IO-Link 1.1 |
|---|---|---|
| Napięcie robocze Ub | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Przyłącze (COM 1) | M12x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany |
| Gniazda przyłączeniowe | 8x M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany | 8x M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany |
| Wejścia cyfrowe | 4x PNP, Type 1, Type 3 | 8x PNP, Type 1, Type 3 |
| Wyjścia cyfrowe | 8x PNP | 8x PNP |
| Wejścia analogowe | 4x Analogowo, napięcie/analogowo, prąd (0…10 V/-10…10 V/0…5 V/-5…5 V/5...10 V/4…20 mA/0…20 mA) | 4x Analogowo, napięcie/analogowo, prąd (0…10 V/-10…10 V/0…5 V/-5…5 V/5...10 V/4…20 mA/0…20 mA) |
| Wejścia/wyjścia konfigurowalne | tak | tak |
| Nadzorowanie pojedynczego kanału | tak | tak |
| Funkcja dodatkowa |
Wibracja Internal temperature Wykrywanie urządzeń |
Wibracja Internal temperature Wykrywanie urządzeń |
| Prąd przełączania | 4x 500 mA | 8x 500 mA |
| Prąd sumaryczny UA (element wykonawczy) | 4 A | 4 A |
| Prąd sumaryczny US, czujnik | 4 A | 4 A |
| Materiał obudowy | Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowane |
PBT, GF30 Stal nierdzewna (1.4404), Inserts |
| Wymiary | 68 x 31.8 x 181.5 mm | 68 x 38.3 x 183.5 mm |
| Temperatura otoczenia | -25...60 °C | -25...70 °C |
| Stopień ochrony | IP67, stan skręcony | IP68, IP69K, stan skręcony |
| Prędkość transmisji | COM3 (230.4 kbit/s) | COM3 (230.4 kbit/s) |
| Min. cykl danych procesowych | 3 ms | 3 ms |
| Dane procesowe wejściowe | 17 bytes | 16 bytes |
| Wyjściowe dane procesowe | 1 bytes | 1 bytes |
| Secondary features |
Basic Statistics Boot Cycle Counter Device Discovery Extreme Environment Status Identification Logic Blocks Operating Hours Counter Signal Delay Signal Speed Monitor Switching Counter Variant Configuration Voltage and Current Monitoring |
Identification Device Discovery Operating Hours Counter Boot Cycle Counter Voltage and Current Monitoring Extreme Environment Status Storage Usage Monitoring Variant Configuration |
| Secondary features for condition monitoring |
Vibration monitoring Internal temperature monitoring Inclination monitoring and installation aid |
Vibration monitoring Internal temperature monitoring |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD