Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Optyczne czujniki odległości
Cechy szczególne
Washdown
Seria
6K
Wymiary
12 x 41.5 x 21.6 mm
Interfejs
Analogowy, napięcie 1…10 V narastające/opadające liniowo PNP normalnie otwarty/normalnie zamknięty (NO/NC)
Zasada działania
Optoelektroniczny czujnik odległości BOD
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BOD 6K-RA03-S75 | BOD 6K-RAI03-S75 | |
|
374,00 EUR
Cena katalogowa
|
342,00 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Cechy szczególne | Washdown | - |
|---|---|---|
| Seria | 6K | 6K |
| Wymiary | 12 x 41.5 x 21.6 mm | 12 x 34 x 21.6 mm |
| Interfejs | Analogowy, napięcie 1…10 V narastające/opadające liniowo PNP normalnie otwarty/normalnie zamknięty (NO/NC) |
IO-Link-Device: 1.1.3 Analogowe, napięcie: 1…10 V/3 mA PNP/NPN/Auto-Detect: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) |
| Zasada działania | Optoelektroniczny czujnik odległości BOD | Optoelektroniczny czujnik odległości BOD |
| Zasada działania optycznego | Triangulacja | Triangulacja |
| Charakterystyka wiązki | Rozbieżny | Rozbieżny |
| Rodzaj światła | LED ze światłem czerwonym | LED ze światłem czerwonym |
| Wielkość plamki świetlnej | Ø 9.5 mm przy 100 mm | 16 x 16 mm przy 200 mm |
| Zasięg | 30...200 mm | 30...200 mm |
| Dokładność | ±1 % FS | - |
| Powtarzalność | 0.5 % FS | 1 mm |
| Rozdzielczość | ≤ 0.68 mm | ≤ 0.68 mm |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 4-stykowe | Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 4-stykowe |
| Materiał obudowy | ABS | ABS |
| Napięcie robocze Ub | 13...30 VDC | 13...30 VDC |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus Ecolab WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD