Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Wzmacniacze światłowodowe do światłowodów z tworzywa sztucznego i szkła
Seria
74K
Wymiary
12 x 41 x 68.5 mm
Interfejs
PNP/NPN styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC)
Zasada działania
Urządzenie światłowodowe
Funkcja wejścia
Test (emiter wył)
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BOS 74K-UU-1FR-BO-Z-02 | BFB 75K-003-P-02 | |
|
-
Cena katalogowa
|
203,94 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Seria | 74K | 75K |
|---|---|---|
| Wymiary | 12 x 41 x 68.5 mm | 10.4 x 35.4 x 79.3 mm |
| Interfejs | PNP/NPN styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) | PNP normalnie otwarty/normalnie zamknięty (NO/NC) Analogowy, napięcie 0…10 V |
| Zasada działania | Urządzenie światłowodowe | Urządzenie światłowodowe |
| Funkcja wejścia | Test (emiter wył) |
Programowanie Sn Blokada klawiszy wł./wył. |
| Ustawienie |
Przełączanie na jasno/ciemno Wyjście przeł. PNP/NPN Histereza Funkcja czasowa Czas opóźnienia Czułość (Sn) Częstotliwość przełączania 1000/666 Hz |
Znamionowa odległość przełączania (Sn), 2 wartości Okres pojedynczego impulsu Tryb normalny/dokładny/szybki/daleki Kierunek odczytu LCD Funkcja czasowa Ustawienie fabryczne (Reset) Wyświetlacz wł./wył. Czas opóźnienia Blokada klawiszy wł./wył. Przełączanie na jasno/ciemno Czułość (Sn) |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | - |
| Rodzaj światła | LED ze światłem czerwonym | LED ze światłem czerwonym |
| Przyłącze | Przewód, 2.00 m, PUR | Przewód, 2.00 m, PVC |
| Materiał obudowy | PBT | ABS |
| Częstotliwość przełączania | 1000 Hz | 8000 Hz /1000 Hz/125 Hz |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA WEEE |
cULus CE WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD