Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Bariera optoelektroniczna jednokierunkowa
Seria
18M
Wymiary
Ø 18 x 75 mm
Funkcja wejścia
Test (emiter wył)
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego
Bariera jednokierunkowa (nadajnik)
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BOS 18M-XT-IS20-S4 | BOS 18M-XT-IS21-S4 | |
|
-
Cena katalogowa
|
87,55 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Seria | 18M | 18M |
|---|---|---|
| Wymiary | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 75 mm |
| Funkcja wejścia | Test (emiter wył) | Test (emiter wył) |
| Zasada działania | Czujnik optoelektroniczny | Czujnik optoelektroniczny |
| Zasada działania optycznego | Bariera jednokierunkowa (nadajnik) | Bariera jednokierunkowa (nadajnik) |
| Rodzaj światła | Podczerwień | LED z podczerwienią |
| Zasięg | 0... 50 m | 0... 50 m |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe |
| Materiał obudowy | Mosiądz, niklowane | Mosiądz, niklowane |
| Materiał powierzchni aktywnej | Szkło | Szkło, pozbawione efektu lustrzanego |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Charakterystyka wiązki | - | Rozbieżny |
| Zakres dostawy | - |
Nakrętka M18x1 (2x) Instrukcja obsługi |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD