Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Bariera optoelektroniczna jednokierunkowa
Seria
6K
Wymiary
12 x 41 x 21.6 mm
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego
Bariera jednokierunkowa (nadajnik)
Charakterystyka wiązki
Rozbieżny
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zalecana alternatywa
|
Kolejna alternatywa
|
|
|
|
|
|
|
| BOS 6K-XT-RS10-S75 | BOS 6K-XI-RS10-S75 | BOS 6K-XT-RS10-S49 | |
|
95,79 EUR
Cena katalogowa
|
82,40 EUR
Cena katalogowa
|
82,40 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Seria | 6K | 6K | 6K |
|---|---|---|---|
| Wymiary | 12 x 41 x 21.6 mm | 12 x 34 x 21.6 mm | 12 x 41 x 21.6 mm |
| Zasada działania | Czujnik optoelektroniczny | Czujnik optoelektroniczny | Czujnik optoelektroniczny |
| Zasada działania optycznego | Bariera jednokierunkowa (nadajnik) | Bariera jednokierunkowa (nadajnik) | Bariera jednokierunkowa (nadajnik) |
| Charakterystyka wiązki | Rozbieżny | Rozbieżny | Rozbieżny |
| Rodzaj światła | LED ze światłem czerwonym | LED ze światłem czerwonym | LED ze światłem czerwonym |
| Wielkość plamki świetlnej | 1200 x 1200 mm przy 15 m | 1 x 1 m at 13 m | 1200 x 1200 mm przy 15 m |
| Zasięg | 0... 13 m | 0... 13 m | 0... 13 m |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 4-stykowe | Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 4-stykowe | Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe |
| Materiał obudowy | ABS | ABS | ABS |
| Materiał powierzchni aktywnej | PMMA | PMMA | PMMA |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Dopuszczenie / Zgodność |
cULus CE WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE WEEE |
| Funkcja wejścia | - | Test input | - |
| Interfejs | - |
IO-Link-Device: 1.1.3 Push-Pull/IO-Link |
- |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD