Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Miniaturowy czujnik przelotowy do użytku w ograniczonych przestrzeniach
Seria
R030K
Interfejs
NPN Normalnie zamknięty (NC)
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego
Through-beam sensor (pair)
Charakterystyka wiązki
Rozbieżny
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
|
Alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BOS R030K-NO-RX20-VC-00,2-S75 | BOS R030K-NS-RX20-VC-00,2-S75 | |
|
82,00 EUR
Cena katalogowa
|
82,00 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Seria | R030K | R030K |
|---|---|---|
| Interfejs | NPN Normalnie zamknięty (NC) | NPN Styk zwierny (NO) |
| Zasada działania | Czujnik optoelektroniczny | Czujnik optoelektroniczny |
| Zasada działania optycznego | Through-beam sensor (pair) | Through-beam sensor (pair) |
| Charakterystyka wiązki | Rozbieżny | Rozbieżny |
| Rodzaj światła | LED ze światłem czerwonym | LED ze światłem czerwonym |
| Wielkość plamki świetlnej | 215 x 215 mm | 215 x 215 mm |
| Zasięg | 0...1000 mm | 0 mm...1 m |
| Przyłącze | Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Męski, 4-stykowe, 0.20 m, TPU | Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Męski, 4-stykowe, 0.20 m, TPU |
| Materiał obudowy | PBT & ABS | PBT & ABS |
| Materiał powierzchni aktywnej | PMMA | PMMA |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD