Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BTL1KYZ

BTL7-E570-M0200-K-SA348-SR32

Magnetostrykcyjne liniowe przetworniki położenia o podwyższonej odporności na warunki atmosferyczne

Seria
Seria prętowa Compact
Szczegóły instalacji
Kołnierz Ø18h6 plus otwory
Materiał obudowy
Stal nierdzewna (1.4305)
Maks. ilość magnesów
1
Przyłącze
Złącza wtykowe, M16x0.75, 8-stykowe
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
Seria prętowa Compact
Szczegóły instalacji
Kołnierz Ø18h6 plus otwory
Materiał obudowy
Stal nierdzewna (1.4305)
Maks. ilość magnesów
1
Przyłącze
Złącza wtykowe, M16x0.75, 8-stykowe
Wyjście analogowe
Analogowy, natężenie 20…4 mA
Zakres pomiarowy
200 mm
Maks. częstotliwość próbkowania
4000 Hz
Maks. nieliniowość
±50 µm
Powtarzalność
± 10 µm
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Temperatura otoczenia
-40...85 °C
Stopień ochrony
IP67
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 14.0
27-27-43-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ECLASS 8.1
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
eCl@ss 4.1
27-27-07-03
eCl@ss 9.0
27-27-07-03
eCl@ss 9.1
27-27-07-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?