Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki ultradźwiękowe z wyjściem cyfrowym i analogowym
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
Przyłącze
Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1, 5-stykowe, 0.30 m, PUR
Materiał obudowy
PBT
Materiał powierzchni aktywnej
Kulka pusta szklano-epoksydowa
Zasięg
60...300 mm
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Niedostępne w sklepie internetowym
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BUS M18K0-PSXEP-030-EP00,3-GS92 | BUS M18M1-GPXI-07/035-S92G-511 | |
|
-
Cena katalogowa
|
190,13 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wyjście przełączające | PNP, styk zwierny (NO) | PNP/NPN styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) przeciwtakt |
|---|---|---|
| Przyłącze | Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1, 5-stykowe, 0.30 m, PUR | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 5-stykowe |
| Materiał obudowy | PBT |
Mosiądz, niklowane PBT |
| Materiał powierzchni aktywnej | Kulka pusta szklano-epoksydowa | Pianka PU/Żywica epoksydowa/Szkło |
| Zasięg | 60...300 mm | 65...600 mm |
| Częstotliwość przełączania | 25 Hz | - |
| Dopuszczenie / Zgodność |
cULus CE WEEE |
cULus CE WEEE UKCA |
| Temperatura otoczenia | -15...70 °C | -25...70 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 |
| Powtarzalność | 0.2 % FS | ± 0.15 % FS |
| Napięcie robocze Ub | 18...30 VDC | 10...30 VDC |
| Kształt obudowy | - | Ø 18 mm |
| Interfejs | - | IO-Link 1.1 |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD