5Zestaw produktów - część
Produkty alternatywne
|
|
Alternatywa
|
Kolejna alternatywa
|
|
|
|
|
|
|
| BAV BP-PH-00162-02 | BKS-S 80-W-PU-05 | BKS-S 80-G-PU-05 | |
|
-
Cena katalogowa
|
36,63 EUR
Cena katalogowa
|
36,63 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Dopuszczenie / Zgodność | WEEE |
CE cURus WEEE |
CE cURus WEEE |
|---|---|---|---|
| Przyłącze | - | M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, C-kodowany | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, C-kodowany |
| Przewód | - | PUR czarny, 5 m | PUR czarny, 5 m |
| Liczba żył | - | 5 | 5 |
| Przekrój przewodu | - | 0.50 mm² | 0.50 mm² |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | - | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | - | -5...70 °C | -5...70 °C |
| Napięcie robocze Ub | - | 240 VDC / 240 VAC | 240 VDC / 240 VAC |
| Stopień ochrony | - | IP68 | IP68 |