Czujniki pola magnetycznego dla różnych kształtów rowka
Czujniki pola magnetycznego
Dostępne w:
9 Seria
Nasze wyłączniki cylindryczne z elastycznym systemem montażu nadają się do wszystkich kształtów rowków, takich jak rowki T, C, okrągłe lub trapezowe. Można je dostosować do prawie wszystkich typów siłowników za pomocą specjalnych wsporników montażowych, niezależnie od producenta. Oznacza to, że zawsze masz do dyspozycji niezawodne narzędzie do wykrywania położenia chwytaków, siłowników pneumatycznych, siłowników okrągłych (do 80 mm) i siłowników cięgnowych (do 17 mm).
Ponadto punkt przełączania czujników cylindrów jest regulowany tylko raz i jest zachowywany po wymianie czujnika. Zwiększa to niezawodność działania systemu. Wymiana czujnika jest bezpieczniejsza i łatwiejsza, nawet w trudno dostępnych miejscach. Mile widziany efekt uboczny: nasze uniwersalne typy czujników oszczędzają miejsce w magazynie i mogą obniżyć koszty.
Najważniejsze cechy
- Do chwytaków, siłowników pneumatycznych, siłowników okrągłych (do 80 mm) i siłowników prętowych (do 17 mm)
- Niezawodne przełączanie dzięki precyzyjnemu punktowi przełączania
- Nie zużywa się, ponieważ jest bezdotykowy
- Bezpieczne mocowanie i szybki montaż
9 Seria
|
Seria
|
Kształt wpustu | Materiał obudowy | Wymiary | Wyjście przełączające | Interfejs | Rodzaj przyłącza | Maks. temperatura otoczenia | Stopień ochrony | Działania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanałek typu T | PA | 23.5 x 5 x 5.5 mm | NPN, PNP | NPN, PNP | Przewód, Przewód z łącznikiem wtykowym | 85 °C | IP67 | ||
| Kanałek typu C | PA | 3.6 x 2.9 x 24 mm, 24 x 2.9 x 24 mm | NPN, PNP | NPN, PNP | Przewód, Przewód z łącznikiem wtykowym | 85 °C | IP67 | ||
| variabel | PBT, LCP | 9 x 4.8 x 16 mm, 5 x 3 x 16 mm | NPN, PNP | NPN, PNP | Przewód, Przewód z łącznikiem wtykowym | 85 °C | IP67 | ||
| variabel | LCP | 25.5 x 3 x 6 mm, 25.5 x 3 x 4.5 mm | NPN, PNP | NPN, PNP | Przewód, Przewód z łącznikiem wtykowym | 85 °C | IP67 | ||
| variabel | Aluminium | 33.5 x 9 x 26.2 mm, 33.5 x 12.8 x 33.5 mm, 33.5 x 5 x 33.5 mm | PNP | PNP | Złącza wtykowe | 105 °C | IP67, IP65 | ||
| PBT | 11 x 11 x 32 mm, 32 x 23 x 11 mm, 33 x 23 x 11 mm | NPN, PNP | NPN, PNP | Przewód, Złącza wtykowe | 85 °C | IP67 | |||
| Kanałek typu T | PA | 23.5 x 6.2 x 5 mm, 23.5 x 5 x 5.5 mm | NPN, PNP | IO-Link, NPN, PNP | Przewód, Przewód z łącznikiem wtykowym | 85 °C | IP67 | ||
| Kanałek typu T | PP | 5 x 5.4 x 27 mm | NPN, PNP | NPN, PNP | Przewód | 100 °C | IP68, IP67, IP69K | ||
| Kanałek typu T | PA 12 | 5 x 6.4 x 34 mm | PNP, IO możliwość konfiguracji | IO-Link, IO możliwość konfiguracji, PNP | Przewód, Przewód z łącznikiem wtykowym | 80 °C | IP67 |
Edytuj kolumny
Proszę wybrać, które kolumny mają być wyświetlane.