Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

1-osiowe i 2-osiowe czujniki nachylenia

Inklinometry

Dostępne w:

3 Seria

Czujniki nachylenia z jedną lub dwiema osiami pomiarowymi mogą mierzyć odchylenia od osi poziomej lub pionowej do 360°. Dostępne są różne zasady pomiaru; w wersji 1-osiowej, zarówno czujniki nachylenia oparte na cieczach, jak i MEMS (Micro Electro Mechanical Systems). Ten ostatni jest również zasadą pomiarową czujników nachylenia z dwiema osiami. Zasada MEMS obejmuje kompaktowe chipy ze strukturami mikroelektromechanicznymi, które poruszają się wraz z nachyleniem zgodnie z grawitacją ziemską. W ten sposób niezawodnie monitorują ruch obrotowy i umożliwiają ciągłe śledzenie. Dzięki temu czujniki te doskonale nadają się do zoptymalizowanej kontroli procesu.

Cechy szczególne

Oparte na płynach

  • Dostępny interfejs Modbus i 4...20 mA
  • Wysoka powtarzalność i precyzja
  • Niezwykle niski dryft temperaturowy
  • Wytrzymała i kompaktowa metalowa obudowa
  • Prosta instalacja - cztery otwory montażowe na obudowie

Oparty na MEMS

  • Zatwierdzenie UL i CE
  • Interfejsy: 4...20 mA, 0...10 V
  • Duży wybór różnych zakresów pomiarowych
  • Elastyczny montaż dzięki funkcji centrowania (kalibracja)
  • Dwa warianty dla różnych wymagań

3 Seria

Seria
Osie pomiarowe Zakres pomiarowy Interfejs Materiał obudowy
Działania
1, 2 -30...30°, 0...360°, -90...90°, -45...45°, -15...15° Analogowe, napięcie, Analogowy, prąd Tworzywo sztuczne
1, 2 -30...30°, 0...360°, -90...90°, -45...45°, -15...15° Analogowe, napięcie, Analogowy, prąd Tworzywo sztuczne
1 0...360°, -45...45° Modbus, Analogowy, prąd Aluminium