Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Enkodery inkrementalne

Enkodery obrotowy

Dostępne w:

13 Wersje

Enkodery inkrementalne stosowane są głównie do kontroli prędkości obrotowej Państwa maszyn i poszczególnych części maszyn. Wcześniej zdefiniowane wartości służą jako wartość referencyjna dla wszystkich kolejnych pomiarów. Im więcej impulsów jest wysyłanych jako sygnał, tym bardziej precyzyjne i wysokiej rozdzielczości pomiary mogą być wykonane.

Właściwości i zalety enkodera inkrementalnego

  • Pomiar kąta z najwyższą rozdzielczością
  • Aplikacje z dużym obciążeniem wału do 500 N
  • Wysokie klasy ochrony do IP69K
  • Dostępna wersja odporna na korozję z obudową ze stali nierdzewnej
  • Między innymi dostępne interfejsy enkoderów inkrementalnych: ABZ, sin/cosos, TTL, HTL

13 Wersje

Kod zamówienia
Interfejs Typ kołnierza Materiał kołnierza Flange diameter Średnica wału Dopuszczenie / Zgodność
Działania
Impuls cyfrowy Kołnierz synchroniczny Aluminium 58 mm 6 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
Impuls cyfrowy Clamping flange Aluminium 58 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
Impuls cyfrowy End hollow shaft Aluminium 58 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
Impuls cyfrowy Clamping flange Aluminium 58 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
Impuls cyfrowy Clamping flange Stal nierdzewna (1.4404) 58 mm 10 mm CE, cULus, WEEE, UKCA, Ecolab
Impuls cyfrowy Hollow shaft Aluminium 58 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
Impuls cyfrowy Kołnierz synchroniczny Aluminium 24 mm 6 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
Impuls cyfrowy Clamping flange Aluminium 50 mm 8 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
Impuls cyfrowy Clamping flange Aluminium 63 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
Impuls cyfrowy Square flange Aluminium 63.5 mm CE, cULus, WEEE, UKCA