Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Enkodery absolutne

Enkodery obrotowy

Dostępne w:

33 Wersje

Absolutne enkodery obrotowe wykrywają pozycje kątowe i przypisują mierzonym sygnałom jednoznaczne wartości. Ze względu na absolutną zasadę pomiaru, wartości są zawsze rejestrowane na nowo, bez odniesienia do poprzednich pomiarów, co oznacza, że pozycja maszyn i systemów może być zawsze określona w sposób pewny i jednoznaczny. W zależności od wymagań można wybrać pomiędzy enkoderem magnetycznym lub optycznym oraz pomiędzy wariantem jedno- lub wieloobrotowym.

Właściwości i zalety enkoderów absolutnych

  • nie wymaga naprowadzania
  • brak utraty danych w przypadku awarii zasilania
  • dostępne interfejsy: EtherCAT, Profinet, IO-Link, RS485, SSI, CAN
  • dostępny jako enkoder jedno- lub wieloobrotowy

33 Wersje

Kod zamówienia
Interfejs Typ kołnierza Materiał kołnierza Flange diameter Średnica wału Dopuszczenie / Zgodność
Działania
Profinet Kołnierz synchroniczny Aluminium 58 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
EtherCAT Kołnierz synchroniczny Aluminium 58 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
Profinet Clamping flange Aluminium 58 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
EtherCAT Clamping flange Aluminium 58 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
Profinet End hollow shaft Aluminium 58 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
EtherCAT End hollow shaft Aluminium 58 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
CAN Kołnierz synchroniczny Aluminium 36 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
SSI Kołnierz synchroniczny Aluminium 36 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
RS485 Kołnierz synchroniczny Aluminium 36 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
CAN End hollow shaft Aluminium 36 mm CE, cULus, WEEE, UKCA