Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Czujniki radarowe do wykrywania obiektów i pomiaru odległości

Radar sensors

Dostępne w:

1 Wersje

Dzięki czujnikowi radarowemu Balluff BRS w obudowie M30, Balluff ustanawia nowe standardy w zakresie czujników przemysłowych. Czujnik wykorzystuje nowoczesną technologię radarową 122 GHz i został specjalnie opracowany do zastosowań, które wcześniej były nieosiągalne lub możliwe tylko z ograniczeniami. Jest to pierwszy na świecie czujnik radarowy, który łączy zalety technologii radarowej dla wykrywania obiektów wraz z precyzyjnym pomiarem odległości.

Dzięki wytrzymałej obudowie M30 o stopniu ochrony IP69K i interfejsom IO-Link oraz analogowym (prądowym i napięciowym), czujnik radarowy M30 jest idealnie przygotowany do wielu zastosowań przemysłowych.

Pełna elastyczność połączenia – IO-Link i sygnał analogowy

Interfejs IO-Link umożliwia prostą integrację z nowoczesnymi systemami sterowania, elastyczną parametryzację i przesyłanie danych diagnostycznych. W połączeniu z interfejsem analogowym czujnik radarowy M30 oferuje pełną elastyczność: komunikację cyfrową tam, gdzie to możliwe i sygnały analogowe tam, gdzie to konieczne.

Szczegóły techniczne i zalety czujnika radarowego M30

  • Wysoka dokładność i rozdzielczość oraz doskonała separacja obiektów – niezawodne wykrywanie nawet najmniejszych elementów
  • Częstotliwość pomiaru do 1 kHz - możliwość wykrycia ponad 100 000 obiektów na godzinę
  • Martwa strefa wynosząca zaledwie 300 mm (w zależności od obiektu i warunków otoczenia)
  • Wąska wiązka detekcji wynosząca zaledwie 10° (wysokość i azymut) - optymalne skupienie na obiekcie docelowym
  • Wytrzymała obudowa M30 o stopniu ochrony IP69K - zapewnia odporność nawet w trudnych warunkach przemysłowych
  • Czujnik radarowy z interfejsem IO-Link i analogowym – zapewnia maksymalną elastyczność w parametryzacji i konfiguracji

Dostępność

1 Wersje

Kod zamówienia
Cena Materiał obudowy Kształt obudowy Zasięg
Działania
401.7 EUR
Stal nierdzewna (1.4404)
PEEK
M30x1.5 15000 mm