Czytnik RFID UHF (860...930 MHz)
System RFID UHF BIS U
Dostępne w:
3 Seria
Nasze czytniki i anteny UHF są skalowalne i umożliwiają elastyczne projektowanie i realizację zadań identyfikacji, na przykład na liniach przenośników lub bramach. Są one dostępne w różnych wersjach dla różnych zakresów i zastosowań. Zasięg zależy od zastosowanej kombinacji czytnika lub anteny/etykiety oraz konfiguracji jednostki analizującej.
Nasze czytniki UHF ze zintegrowaną jednostką ewaluacyjną są pośrednikami między nośnikiem danych a komputerem lub kontrolerem. Ich zaleta: ponieważ antena, elektronika i interfejs znajdują się w jednej obudowie, nie ma potrzeby stosowania dodatkowej jednostki analizującej. Ponadto prosta integracja oszczędza wiele pracy związanej z instalacją.
Cechy szczególne
- Warianty dla zakresów częstotliwości UE (865...868 MHz), USA (902...928 MHz), CN (920,5...924,5 MHz)
- Niezawodne użytkowanie w trudnych warunkach dzięki wytrzymałej obudowie o stopniu ochrony IP69k
- Wyświetlanie stanu bezpośrednio na czytniku RFID w celu łatwego uruchomienia i zminimalizowania przestojów
- Interfejs IO-Link do połączenia z urządzeniem nadrzędnym BNI dla czytników UHF ze zintegrowaną jednostką ewaluacyjną
- Szybkie i łatwe uruchamianie i konfiguracja za pomocą funkcji automatycznej konfiguracji lub, w zależności od modelu, za pomocą interfejsu IO-Link
- Połączenie za pomocą kabla koncentrycznego (do 10 m) lub złącza wtykowego M12 o długości kabla do 50 m
- Polaryzacja kołowa dla nośników danych, które mogą być wykrywane w dużej mierze niezależnie od położenia
- Możliwy zasięg odczytu do 6 m i więcej
- Podłączenie do czterech czytników do jednostek ewaluacyjnych BIS V
- Podłączenie do czterech anten do jednostek analizujących BIS U-602x
3 Seria
|
Seria
|
Kształt obudowy | Materiał obudowy | Kształt anteny | Stopień ochrony | Czynnik formy | Działania |
|---|---|---|---|---|---|---|
| prostopadłościenny, M30x1.5 | Aluminium, Mosiądz niklowany | Patch | IP67, IP65 | M30x1.5 | ||
| M30x1.5 | Stal nierdzewna (1.4404) | Planar | IP68, IP69K | M30x1.5 | ||
| prostopadłościenny, M30x1.5 | Stal nierdzewna (1.4404), PC | Planar, Patch | IP68, IP54, IP69K | M30x1.5 |
Edytuj kolumny
Proszę wybrać, które kolumny mają być wyświetlane.