Procesory RFID UHF (860...960 MHz)
UHF (860/960 MHz)

Dostępne w:
38 Wersje
Nasz niezależny od częstotliwości procesor BIS V, ułatwi Ci prowadzenie Twojego magazynu. Ma uniwersalne zastosowanie i umożliwia mieszane użytkowanie wszystkich rodzin produktów (BIS M, BIS L, BIS C, BIS U). Z każdym procesorem BIS V można równocześnie użytkować nawet cztery głowice do odczytu/zapisu. W celu umożliwienia niezależnego zastosowania dostępne są ponadto wszystkie popularne światowe systemy magistral danych.
Najważniejsze cechy
- BIS U-602x jako wydajna alternatywa LongRange dla zasięgu do 6 m i więcej
- perfekcyjna kompatybilność elektromagnetyczna dzięki zastosowaniu wytrzymałej obudowy z ciśnieniowego odlewu cynkowego
- wszystkie przyłącza łatwo dostępne od strony czołowej
- proste uruchomienie dzięki wyświetlaczowi LCD i przyciskom
- każda głowica do odczytu/zapisu sygnalizuje swój stan roboczy za pomocą dwóch diod bezpośrednio na procesorze
- różne wersje BIS U z certyfikatami umożliwiającymi zastosowania w różnych krajach
- wbudowany port IO-Link-Master do podłączenia czujników i elementów wykonawczych z obsługą IO-Link
- serwer sieciowy do wygodnej, zdalnej kontroli stanu
- możliwość szybkiego zastosowania dzięki podzespołom funkcyjnym wielu popularnych producentów sterowań
- gniazdo USB do uruchomienia bez podłączania do magistrali danych
- BIS Cockpit: Możliwość parametryzacji głowic do odczytu/zapisu niezależnie od interfejsu za pomocą oprogramowania na komputer osobisty
- UHF Configuration Tool (UHF-Manager) do komfortowego ustawiania wszystkich parametrów koniecznych do eksploatacji
Dostępność
38 Wyniki
Kod zamówienia | Cena | Interfejs | Napięcie robocze Ub | Stopień ochrony | Temperatura otoczenia | Działania |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BIS012RBIS U-6027-060-124-06-ST27 |
3188.7 EUR | Ethernet TCP/IP | 19.2...28.8 VDC | IP65, z łącznikiem wtykowym | -20...55 °C | |
![]() BIS0193BIS U-6127-081-104-06-ST36 |
3243 EUR | Ethernet TCP/IP | 19.2...28.8 VDC LPS klasa 2 | IP65, z łącznikiem wtykowym | -20...55 °C | |
![]() BIS0122BIS V-6106-034-C004 |
1295.7 EUR | IO-Link, Ethernet/IP | 24 V DC LPS klasa 2 | IP65, z łącznikiem wtykowym | 0...60 °C | |
![]() BIS00T3BIS V-6102-019-C001 |
1295.7 EUR | IO-Link, Profibus | 24 V DC LPS klasa 2 | IP65, z łącznikiem wtykowym | 0...60 °C | |
![]() BIS00U9BIS V-6110-063-C002 |
1295.7 EUR | EtherCAT, IO-Link | 24 V DC LPS klasa 2 | IP65, z łącznikiem wtykowym | 0...60 °C | |
![]() BIS010PBIS V-6111-073-C003 |
1295.7 EUR | IO-Link, CC-Link | 24 V DC LPS klasa 2 | IP65, z łącznikiem wtykowym | 0...60 °C | |
![]() BIS012EBIS V-6102-019-C101 |
1580.3 EUR | IO-Link, Profibus | 24 V DC LPS klasa 2 | IP65, z łącznikiem wtykowym | 0...60 °C | |
![]() BIS012FBIS V-6106-034-C002 |
1295.7 EUR | IO-Link, Ethernet/IP | 24 V DC LPS klasa 2 | IP65, z łącznikiem wtykowym | 0...60 °C | |
![]() BIS013UBIS V-6108-048-C002 |
1295.7 EUR | IO-Link, Profinet | 24 V DC LPS klasa 2 | IP65, z łącznikiem wtykowym | 0...60 °C | |
![]() BIS013WBIS V-6108-048-C102 |
1580.3 EUR | IO-Link, Profinet | 24 V DC LPS klasa 2 | IP65, z łącznikiem wtykowym | 0...60 °C |
Edytuj kolumny
Proszę wybrać, które kolumny mają być wyświetlane.